Descripción interna de TE:OC-AT-S-FA-055F080F-752-0299
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
Tipo de crimpado :Engarce en forma de F
Dimensiones
Ancho de crimpado del cable :1.4 mm [ .055 in ]
Intervalo del diámetro del material aislante :0 – 1.63 mm [ .064 in ]
Otro
Tipo de alimentación del aplicador :Neumático
Estilo del aplicador y del producto :OCEAN
Interfaz de aplicación :Poste adaptador macho – Estilo atlántico
Tipo de terminador :Sello de pelacables/engarzadoras (Komax o Schleuniger), Terminador de carrera de 30 mm (1.12″), Terminador de carrera de 40 mm (1.62″)
Opciones de servicio :Estudio de capacidad, Muestras engarzadas, Sección transversal: fotografía
Ayudas para la alineación :Cámara, Indicador de alineación