Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contacto RF :
Twinax
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
Tensolite 24463/9P025X-2(LD) o 24463/9B017X-2(LD) (obsoleto)
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Oro
-
Material base de la cubierta :
cobre de berilio
-
Estilo de eliminación de los contactos :
Liberación posterior/extracción posterior
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material de la férula :
Cobre
-
Longitud del contacto :
21 mm [ .827 in ]
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 8
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material del enchapado de la férula :
Estaño
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Marcado de identificación
-
Código de color del contacto :
Azul
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE