Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Precableado :
No
Características de la configuración
-
Contactos precargados :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
400
Características del cuerpo
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
PBT
-
Herméticamente sellado :
No
-
Peso :
2.5 g [ .005 lb ]
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
-
Tipo inverso :
No
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
No
Características del empaquetado