Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
19
-
Contactos precargados :
Sí
-
Llave :
N
Características del cuerpo
-
Material base de la cubierta :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
-
Disposición del diseño de contactos :
Circular
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
M14
-
Alineación por llave :
145°
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-50 – 150
Características del empaquetado