Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de mazo de cables :
Mini-SAS HD
-
Tipo de conector (extremo A) :
Miniconector macho SAS HD
-
Tipo de conector (extremo B) :
Miniconector macho SAS HD
-
Estilo del cable :
Madison InfiniTwist
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de pares :
8
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Ecualizado :
No
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de inflamabilidad del cable :
CL2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.051
-
Diámetro del cable externo :
5.46 mm [ .215 in ]
Otro
-
Longitud del mazo de cables :
1 m [ 3.28 ft ]