Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de potencia :
Toma de potencia
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .032 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
15
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificio
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
2.39 – 3.2 mm [ .094 – .126 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento