Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
8
-
Cantidad de posiciones :
8
Características del contacto
-
Diseño de contactos :
Escalonado
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Montaje mediante tornillo, Orejetas de montaje
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8 mm [ .315 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
61.04
-
Ancho del producto (mm):
54.94
-
Alto del conector (mm):
30.78
Marcado de identificación
-
Característica de identificación de circuitos :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1