Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría del mazo de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de mazo de cables :
AMPLIMITE
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho AMPLIMITE
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho AMPLIMITE
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
80
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
Características del cuerpo
-
Ecualizado :
Sí
-
Color del cable :
Negro
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del conector (extremo B) :
Negro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Valox 420 SEO
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.05
-
Diámetro del cable externo :
11.43 mm [ .45 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
30
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-67 – 221 °C [ -55 – 105 °F ]
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Doble salida
-
Longitud del mazo de cables :
1.65 m [ 5.4 ft ]