Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Terminación de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación de montaje :
Interno/Integrado
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Doble banda
-
Configuración del puerto :
Varios puertos
-
Estilo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<2.7:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
2383 – 2502, 2405 – 2510, 2407 – 2517, 5150 – 5875
-
Categoría de frecuencia :
2400 – 5950
-
Ganancia máxima (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
20 g [ .7054 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Conector
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Longitud del producto :
150 mm [ 5.9 in ]
-
Ancho del producto :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Longitud del cable :
.42 m [ 1.38 ft ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación inalámbrica :
Bluetooth, Wi-Fi
-
Aplicación principal :
Bluetooth, Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma