Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de mazo de cables :
LVDC a UMNL
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho LVDC
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector hembra UMNL
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del cable :
Natural
-
Color del conector (extremo B) :
Natural
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 (Zytel 101)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
3.3
-
Calibre del cable (AWG):
12
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo
-
Longitud del mazo de cables :
1.524 m [ 5 ft ]