Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de mazo de cables :
Cable pigtail LVDC
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho LVDC
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Natural
-
Color del conector (extremo B) :
Natural
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66, Nailon 66
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°F):
-15 – 105
Otro
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo
-
Longitud del mazo de cables :
3.048 m [ 10 ft ]