Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
200
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Montaje fijo
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
200
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0