Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
Semirrígido o flexible de .047
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
-
Acabado del material del cuerpo :
Pasivado
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Soldadura y abrazadera
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
Tornillo
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Sin
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 165 °C [ -55 – 165 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Frecuencia de operación (GHz):
0 – 27
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE