Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tipo de cubierta del conector circular :
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
16
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
16
Características del contacto
-
Tipo inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
17
Dimensiones
-
Longitud del montaje (in):
.939
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0