Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho UMCC
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector MMCX macho
-
Tipo de mazo de cables :
UMCC a MMCX
-
Tipo de cable coaxial :
1.37mm Coax
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
60
-
Impedancia (Ω):
50
-
Resistencia del aislamiento (MΩ):
500
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
70
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Plata
-
Tipo de alivio de tensión :
HST
-
Material del enchapado del conductor :
Plata
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico, Latón
-
Enchapado del contacto del centro :
Oro
Fijación mecánica
-
Diámetro de conexión (mm):
2
Dimensiones
-
Alto del acople (mm):
2.5
-
Diámetro del cable externo :
1.37 mm [ .054 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 90
Operación/aplicación
-
Apantallado :
Sí
-
Frecuencia de operación (GHz):
0 – 6
Otro
-
Material dieléctrico :
FEP
-
Longitud del mazo de cables :
.2 m [ .66 ft ]