Conector macho
-
Tipo de producto del conector LVDS :
Conector
Características de la configuración
-
Cantidad de filas :
1
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor, Microcoaxial
-
Cantidad de posiciones :
30
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material base de la cubierta :
Aleación de cobre
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
Soldadura, Soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Alto del acople :
4.3 mm [ .169 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
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
Norma VESA