Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Force Sensor Type :
OEM Compression Load Cells
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (VDC):
6
-
Intervalo de escala completa (Nm):
1000
-
Intervalo de escala completa (lbf):
200
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
I2C (Sleep)
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de la fuerza :
Compresión
-
Cambio de sensibilidad (% of FS):
±.05
-
Cambio cero en CTR (% of FS):
±.05