Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
IEPE
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector de 4 pines
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±5
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
18 – 30
-
Corriente de excitación (mA):
2 – 10
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
1.5-8000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
6 g [ .21 oz ]
-
Material primario del producto :
Titanio
-
Cantidad de ejes de detección :
Triaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
adhesivo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
200
-
Sensibilidad (mV/g):
2.5
-
No lineal (FSO) (%):
±1