Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Paquete de sensores :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
MEMS DC
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro MEMS
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Voltaje de salida a escala completa (VDC):
±.1
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
2 – 10
-
Salida de aceleración cero (mV):
±25
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
0-2000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
9 g [ .315 oz ]
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
-
Cantidad de ejes de detección :
Triaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Montaje de tornillo
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 93 °C [ -4 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Estándares de la industria
Otro
-
Intervalo de aceleración (±) (g):
500
-
Sensibilidad (mV/g):
.3, .6
-
No lineal (FSO) (%):
±1