Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Diámetro del pin de conexión :
1.7 mm [ .066 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
18 mm [ .702 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 1.5
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Longitud total del producto :
24 mm [ .945 in ]
-
Longitud de la barra :
20 mm [ .787 in ]
-
Cable calibre 2 (AWG):
16
-
Cable calibre 2 (mm²):
1.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Barra