Configuración del material del estuche :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
14
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
-
Material de la protección de apantallado :
Acero
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Níquel sobre cobre
-
Perfil del conector :
Norma
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.4 mm [ .015 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.32 mm [ .012 in ]
Fijación mecánica
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
2.8
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo del estribo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Grosor del panel (recomendado) :
2.01 mm [ .079 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Tubo
-
Cantidad de bultos :
16