Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
En forma de ala de gaviota
-
Estilo del actuador :
Ranura para desarmador
-
Tipo de interruptor giratorio :
DIP giratorio
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de código :
Decimal codificado en binario (BCD)
Características de la configuración
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Cantidad de interruptores :
10
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.02
-
Voltaje de operación (VAC):
20
-
Voltaje de operación (VDC):
20
Características del cuerpo
-
Color del actuador :
Blanco
-
Material de la caja :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
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
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Embalaje de inserción automática
Características del empaquetado