Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de la pata :
Con pliegue
-
Tipo de conexión del interruptor :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
Normalmente abierto
-
Soporte angular :
Sin
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Ensamblado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material del actuador :
Nailon
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material de la caja :
Nailon
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Amarillo
-
Fuerza del actuador :
520 g [ 18.34 oz ]
-
Material de la tapa :
Película PET
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
50
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Alto del producto (in):
.287
-
Ancho del botón :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longitud del actuador :
3.7 mm [ .146 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 105
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta