Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector de campana y de la base :
Campana
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Ubicación de la entrada del cable :
Parte superior y lateral
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M25
-
Tipo de dispositivo de bloqueo de campana y de la base :
Clip de fijación
-
Ubicación del dispositivo de bloqueo :
Parte inferior de la carcasa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aluminio
Condiciones de uso
-
Protección contra la corrosión :
No
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
5