Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de marcado :
Tarjeta de marcador
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliamida
-
Color primario del producto :
Azul
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
55 – 110 °C [ 131 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-2