Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
6, M3.5
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
HORQUILLA-029
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.693
-
Color de la franja :
Rojo
-
Color del manguito aislante :
Rojo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
terminal de horquilla con resorte
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro del perno :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3 – 4.9 mm [ .118 – .193 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta