Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
HORQUILLA-025
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje (V):
600
Características del cuerpo
-
Color de la franja :
Amarillo
-
Color del manguito aislante :
Amarillo
-
Peso del producto (g):
1.834
Características del contacto
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de horquilla
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Con bridas
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro del perno :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Longitud del producto :
25.83 mm [ 1.017 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.81 – 6.35 mm [ .15 – .25 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta