Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño, Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Intervalo de diámetro del conductor (in):
0.075
-
Diámetro del cable externo (in):
.17
-
Diámetro de aislamiento del conductor (in):
0.17
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete