Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
ODC de cable de fibra óptica (FOCAB)
-
Tipo de conector (extremo A) :
Conector macho ODC de juego de fibra óptica (FOKIT)
-
Tipo de conector (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de mazo de cables :
ODC de juego de fibra óptica (FOKIT) a LC doble
Características de la configuración
-
Cantidad de fibras :
4
-
Cables para búfer :
Búfer ajustado
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A) :
Beige
-
Color del conector (extremo B) :
Beige
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de enchufe (izquierdo) :
ODC
-
Tipo de enchufe (derecho) :
Limitación de plegado
-
Color del enchufe (izquierdo) :
Negro
-
Color del enchufe (derecho) :
Beige
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del mazo de cables (µm):
62.5/125
-
Diámetro del cable externo :
5.5 mm [ .216 in ]
Otro
-
Longitud del mazo de cables (m):
3