Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto :
Clip de puesta a tierra
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster PBT con 30 % de fibra de vidrio
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10, 12
-
Calibre del cable (mm²):
4, 6
Características del empaquetado