Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Orificio roscado M3
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
1
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Cantidad de posiciones :
19
-
Apilado :
No
-
Ubicación del panel de puesta a tierra :
Superior
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata recta
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Superior
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete