El conector se conecta con :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Configuración de conexión y desconexión :
Conectable en caliente
-
Cantidad de posiciones :
20
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
20
-
Cantidad de posiciones de señal :
0
-
Cantidad de posiciones dobles :
10
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
100
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
25
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material base del contacto de potencia :
Aleación de bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (mm):
4.06, 5.08
-
Longitud del poste y la cola a la terminación (in):
.159, .2
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
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
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Alto del conector :
15 mm [ .591 in ]
-
Línea central del contacto de potencia :
9.7 mm [ .381 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1