Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Característica de bloqueo primario :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Otro
-
Capacidad de la tecnología de aseguramiento de posición del conector :
No