Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Plata
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
50
-
Diámetro del pin de conexión :
3.6 mm [ .142 in ]
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja