Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Conector jack modular y tipo de interfaz del enchufe :
RJ14/RJ45
-
Productos de conectores jack modulares :
Conectores hembra combinados
-
Estilo del conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Ninguno
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conectores y componentes del conector :
Conector
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Tipo de luz de estatus :
Sin iluminación
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 6
-
Configuración del puerto :
Varios puertos
-
Densidad de contacto del conector :
Norma
-
Cantidad de posiciones :
4, 6, 8
Características del cuerpo
-
Perfil del conector :
Norma
-
Orientación del pasador del jack modular :
Invertido – Sujetador superior
-
Material de la protección de apantallado :
Latón
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
12.83 mm [ .505 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
96
-
Tipo de empaque :
Bandeja