Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
5
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, verde
-
Material de la clavija :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Intervalo de diámetro del conductor (mm):
.65
-
Diámetro del cable externo (mm):
5.8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 80
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
25
Otro
-
Longitud del mazo de cables (m):
3
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo