Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Tipo de luz de estatus :
LED
-
Cantidad de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, Marrón, blanco, azul, negro
-
Material de la clavija :
PU
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Ángulo recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliuretano
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Intervalo de diámetro del conductor (mm):
.65
-
Diámetro del cable externo (mm):
4.8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-25 – 90
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
10
Otro
-
Longitud del mazo de cables (m):
10
-
Configuración del mazo de cables :
Un solo extremo