Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material de revestimiento para la lengüeta de conexión rápida :
Estaño
Características del contacto
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.81 mm [ .032 in ]
-
Ancho de la pestaña de conexión :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Estilo del álabe de conexión rápida :
45°, una cara
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
10.54 mm [ .413 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
6.05
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
2000