Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello periférico
-
Forma del conector y de la carcasa :
Circular
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tamaño de carcasa del conector del bastidor y panel :
9
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
Características del cuerpo
-
Código del conector :
B
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 8
-
Código de disposición de los contactos :
1Q1
-
Estilo del contacto del conector del bastidor y panel :
Quadrax
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal