Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de cavidades :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
500
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
55.04
-
Ancho del producto (mm):
23.44
-
Alto del conector (mm):
24.87
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 155 °C [ -85 – 311 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia