Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de inserto para conectores rectangulares :
Inserto para contactos
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
14
Características del cuerpo
-
Tipo de sello :
Sello del pasacables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Configuración del polo :
14
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
A
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14, 15
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1