Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del sujetacables :
Norma
-
Resistencia a la tracción (lbf):
19
-
Resistencia a la tracción (Newton):
84.51
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
-
Material primario del producto :
Nailon
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del manojo de cables con compatibilidad :
1 – 21 mm [ .04 – .826 in ]
-
Longitud del producto :
100 mm [ 3.22 in ]
-
Ancho del producto :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bolsa
-
Cantidad de bultos :
100