Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de uso general
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
-
Código de tamaño del paquete :
1206
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
200
-
Clasificación de potencia (W):
.25
-
Valor de resistencia (Ω):
2.2K
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
Características de la terminación
-
Tipo de terminación del resistor de montaje en superficie :
Soldadura
-
Cantidad de terminaciones :
2
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±200
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete