Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de uso general
-
Código de tamaño del paquete :
0805
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
Características de la configuración
-
Cantidad de resistores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
150
-
Tolerancia del componente pasivo (%):
5
-
Clase de resistencia :
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω):
1.8
-
Clasificación de potencia (W):
.125
Características de la terminación
-
Cantidad de terminaciones :
2
-
Tipo de terminación del resistor de montaje en superficie :
Soldadura
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura (ppm/°C):
±400
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
En cinta portadora y carrete, En cinta portadora y carrete