Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de conector de potencia rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Requisito de montaje :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
-
Voltaje de operación (VDC):
600
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
175
-
Tipo de contacto :
Plano
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Naranja
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Longitud del producto :
78.2 mm [ 3.08 in ]
-
Ancho del producto :
53.5 mm [ 2.11 in ]
-
Alto del conector :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
34 – 35
-
Calibre del cable (CMA):
67100 – 69073
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Clasificación de UL :
Reconocido
Características del empaquetado