Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Receptáculo
-
Diámetro del pin de conexión :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Forma y diseño del contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Acabado del enchapado de los terminales :
Ninguno
-
Longitud del área de conexión del contacto (in):
.25
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.3 – 3.3, 3.3
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.08 – .13, .13
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .9
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 1624
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
.89, 2.41
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.035, .095
-
Grosor del material del terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud total del producto :
14.24 mm [ .561 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete