Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.02 mm [ .02 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.51 mm [ .02 in ]
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Dimensiones
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
29
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.29
-
Grosor del material primario (lado del alambre magneto) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
8.76 mm [ .345 in ]
-
Alto del terminal :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete