Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo del actuador :
Piano (accionado lateralmente)
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
2
-
Cantidad de interruptores :
2
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color del actuador :
Blanco
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Sulfuro de polifenileno (PPS), Sulfuro de polifenileno (PPS)
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.1
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Grosor del material de revestimiento de los contactos (µin):
10
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
7.7 mm [ .3 in ]
-
Longitud del producto :
6.05 mm [ 0.238 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-30 – 85
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y tubo, Tubo
-
Cantidad de bultos :
70