Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Iluminado :
Con
-
Tipo de conexión del interruptor :
Placa de circuito impreso
-
Estilo del actuador :
Émbolo
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
Normalmente abierto
-
Soporte angular :
Sin
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Ensamblado :
Con
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material del actuador :
Nailon
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Material de la caja :
Nailon
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Negro
-
Fuerza del actuador :
200 – 500 g [ 7.05 – 17.63 oz ]
-
Material de la tapa :
Acero
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Con
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Alto del producto :
14.2 mm [ .559 in ]
-
Longitud del actuador :
7.7 mm [ .303 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-35 – 85
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta