Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector se conecta con :
Se acopla con el conector macho.
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones :
180
-
Cantidad de posiciones de señal :
180
-
Cantidad de posiciones dobles :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
1.5
-
Voltaje de operación (VDC):
60
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Marrón
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µm):
2.54
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
1
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensiones
-
Alto del conector :
15.57 mm [ .61 in ]
-
Profundidad de la ranura de la tarjeta :
8.82 mm [ .35 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
16